Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribution unit SGC – VX-F

145H0982

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 2 conn. TWA
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv2
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON Wiring center
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpDistribution unit SGC - VX-F
Toitepinge [V]230 V Hz 50
Toote tüüpDistribution unit SGC – VX-F
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]3 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.54 Kilogram
Netokaal7.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424689223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm