Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0789

Stainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat VX-F
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 9 conn.
Number of connections2
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv9
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineNo controller
Sisaldab akusidNo
Tarviku tüüpDistribution unit SC - VX-F
Toote tüüpDistribution unit SG – VX-F
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.4 Kilogram
Netokaal11.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424689315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm