Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0784

Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 4 conn.
Number of connections2
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv4
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineNo controller
Sisaldab akusidNo
Tarviku tüüpDistribution unit SC - VX-F
Toote tüüpDistribution unit SG – VX-F
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.8 Kilogram
Netokaal6.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424689261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm