Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0832

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
Kirjeldus110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 12 conn.
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv12
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineNo controller
Sisaldab akusidNo
Tarviku tüüpDistribution unit SG - TZ
Toote tüüpDistribution unit SG – TZ
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.7 Kilogram
Netokaal14.5 Kilogram
Volume197.421 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424538729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm