Distribution unit SG – TZ
145H0831
110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops
145H0831
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 60 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G ext. thread |
| Kirjeldus | 110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 11 conn. |
| Põrandakütte kollektori tüüp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 11 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine | No controller |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarviku tüüp | Distribution unit SG - TZ |
| Toote tüüp | Distribution unit SG – TZ |
| Tooterühm | Distribution units |
| Ühenduse suund | Top |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Versioon | Right |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15.4 Kilogram |
| Netokaal | 14.2 Kilogram |
| Volume | 197.421 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |