Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0824

110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
Kirjeldus110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 4 conn.
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv4
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineNo controller
Sisaldab akusidNo
Tarviku tüüpDistribution unit SG - TZ
Toote tüüpDistribution unit SG – TZ
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.3 Kilogram
Netokaal12.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424538644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm