Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 11-loops

Distribution unit SGCI

145H1951

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automaatne tasakaalustusYes
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Graafikute loomineYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Iseõppiv (nutikas juhtimine)Yes
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
LiidesedBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 11 CONN ICON2 230
Iseloomulik
Väärtus
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Põrandakütte kollektori ühenduste arv11
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON2 Master controller
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpDistribution unit SGCI
Toitepinge [V]230 V Hz 50
Toote tüüpDistribution unit SGCI
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
Ventiili treeningYes
VersioonRight
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]2 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.2 Kilogram
Netokaal10.9 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905791