Distribution unit SGC
145H0927
Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0927
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 60 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G ext. thread |
| Kirjeldus | Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 7 CONN. TWA |
| Number of connections | 2 |
| Põrandakütte kollektori tüüp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Põrandakütte kollektori ühenduste arv | 7 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine | ICON Wiring center |
| SCIPi kausta nr | 29510054-2902-4181-8c93-46e7c961d70f |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootor | 230V |
| Tarviku tüüp | Distribution unit SGC |
| Toitepinge [V] | 230 V Hz 50 |
| Toote tüüp | Distribution unit SGC |
| Tooterühm | Distribution units |
| Ühenduse suund | Top |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Versioon | Right |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.189 Kilogram |
| Netokaal | 9.189 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |