Danfoss logo
Distribution unit, SGC 5-loops

Distribution unit SGC

145H0925

Stainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv5
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON Wiring center
SCIPi kausta nrc9d04c5e-7f2e-443a-b776-b1d6c6ab9ef8
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpDistribution unit SGC
Toitepinge [V]230 V Hz 50
Toote tüüpDistribution unit SGC
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.35 Kilogram
Netokaal9.35 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424302030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm