Danfoss logo
Distribution unit, SGC_3-loops

Distribution unit SGC

145H0923

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv3
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON Wiring center
SCIPi kausta nr2328e070-49d4-4124-bd05-d6214e294bf2
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpDistribution unit SGC
Toitepinge [V]230 V Hz 50
Toote tüüpDistribution unit SGC
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.06 Kilogram
Netokaal7.06 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424295530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm