Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Distribution unit SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG ext. thread
KirjeldusStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv3
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineNo controller
SCIPi kausta nraf73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
Sisaldab akusidNo
Tarviku tüüpDistribution unit SG
Toote tüüpDistribution unit SG
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo
VersioonRight

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6 Kilogram
Netokaal6 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493