Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 6 bar

145B9507

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
KirjeldusCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections6
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv0
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON2 Master controller
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor230V
Tarviku tüüpCDM cooling module
Toote tüüpCDM cooling
TooterühmDistribution units
Ühenduse suundTop and bottom
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]2 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6 Kilogram
Netokaal5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume37.7 Liter
EAN/UPC5715255013761