Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: CDM cooling

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDistribution units
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
KirjeldusCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Kütteregulaatori nimiFTC/RA-C
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Iseloomulik
Väärtus
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]600 mm
Pakendi laius [mm]600 mm
Pakendi sügavus [mm]150 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor24V
Toote tüüpCDM cooling
TooterühmDistribution units
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6 Kilogram
Netokaal5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424653866