Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Primary side domestic hot water connection

861L0857

Primary side domestic hot water connection

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect heating
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPrimary side domestic hot water connection
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO090-H1WPHH
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product lineHeavy Duty Stations
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpDSA0 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundRight
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]90.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume576.608 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162738498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm