Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Primary side domestic hot water connection
861L0854
Primary side domestic hot water connection
861L0854
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Primary side domestic hot water connection |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1WPHH |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | DSA0 MINI |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Left |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 90.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 70 Kilogram |
| Netokaal | 50 Kilogram |
| Volume | 578.664 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |