Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0852
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0852
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO120-H1__HH |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | DSA0 MINI |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Right |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 120.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 70 Kilogram |
| Netokaal | 50 Kilogram |
| Volume | 468.128 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |