Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 55 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

861L0846

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect heating
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1__HH
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Iseloomulik
Väärtus
Product lineHeavy Duty Stations
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpDSA0 MINI
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundLeft
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]55.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume435.099 Liter
EAN/UPC5715162738603