Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3020

Toote tüüp: Termix VMTD MIX-I FI, Tüüp 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]666 mm
Kütteregulaatori nimiECL 120
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nr298c508e-dfb7-4b6b-a896-dcf245b3b623
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD MIX-I-FI 2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4" HP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]340 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VMTD MIX-I FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22 Kilogram
Netokaal21 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561808110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm