Termix VMTD-F-MIX-B, Tüüp 4, STV regulaatori nimi: AVTB
144B3828
Toote tüüp: Termix VMTD-F-MIX-B, Tüüp 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3828
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk, valgeks värvitud seinasisene |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix VMTD-F MIX-B-4 ECL-iga110*, SV/toru isolatsioon, UP 15-40 B |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 780 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 780 mm |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 120 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline + delta p regulaator |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | G sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 4 |
| STV regulaatori nimi | AVTB |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV ringlus | Komplektis |
| STV SV tüüp | T24-1 32 G3/4" P |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 242 mm |
| Toote tüüp | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23 Kilogram |
| Netokaal | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |