Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tüüp 4, Kütteregulaatori nimi: RAVK, STV regulaatori nimi: AVTB

144B3808

Toote tüüp: Termix VMTD-F-MIX-B, Tüüp 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Termix VMTD-F-MIX-B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk, valgeks värvitud seinasisene
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VMTD-F MIX-B-4 tsooniventiiliga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]780 mm
Kõrgus koos kattega [mm]780 mm
Kütteregulaatori nimiRAVK
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nr8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev.
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 4
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT24-1 32 G3/4" P
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]242 mm
Toote tüüpTermix VMTD-F-MIX-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal23 Kilogram
Netokaal22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560691973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm