Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tüüp 2-2, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3451

Toote tüüp: Termix Compact 28 MST VMTD, Tüüp 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ28
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalIlma
Katte valikuvariantEi
KirjeldusDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]848 mm
Kõrgus koos kattega [mm]848 mm
Kütteregulaatori nimiECL 120
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]905 mm
Laius koos kattega [mm]905 mm
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nred29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
SCIPi kausta tootenimiCompact 28 MST VMTD-2-2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurusG3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Compact 28 MST VMTD
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal44 Kilogram
Netokaal42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm