Termix Compact 28 MS VMTD, Tüüp 4-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: ECL 310
144H3355
Toote tüüp: Termix Compact 28 MS VMTD, Tüüp 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3355
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø28 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1063 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1063 mm |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 905 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 905 mm |
| Material Description | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| SCIPi kausta nr | a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b |
| SCIPi kausta tootenimi | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 4-2 |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Jah |
| STV SV tüüp | T137H-1 40 G1"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø28 |
| STV ühenduse suurus | 1" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 400 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix Compact 28 MS VMTD |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 47 Kilogram |
| Netokaal | 46 Kilogram |
| Volume | 384.806 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |