S 22 (A266)
145G4411
Toote tüüp: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20
145G4411
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VS2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.50 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVP-F |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø22 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Kirjeldus | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| KK toru mõõt | Ø22 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1037 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1037 mm |
| Küttepumba mark | Wilo |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Küttepumba tüüp | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / A266 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 545 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 600 mm |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25) |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | M30 |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 / A266 |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Jah |
| STV SV tüüp | XB37M-1 30 |
| STV toru mõõt | Ø22 |
| STV ühenduse suurus | 1" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 370 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | S 22 (A266) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 52 Kilogram |
| Netokaal | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |