Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), STV regulaatori nimi: AVTB 20

145G4410

Toote tüüp: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg50.000
1 primaarpooluse kogukaal kg52.000
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVP-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1037 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1037 mm
Küttepumba markWilo
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba tüüpPara 15-130/6-43/SC-12
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A230
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpM30
STV regulaatori nimiAVTB 20
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB37M-1 30
STV toru mõõtØ22
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]370 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpS 22 (A230)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm