DFH pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW
267B1163
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sõltuv küttesüsteem segamisega ja soe tarbevesi
267B1163
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Katte materjal | EPP |
| Kirjeldus | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
| Kütteregulaatori nimi | TD-21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic |
| Material Description | DFH-62 65 Kw R |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TD-21 |
| STV võimsus [kW] [Max] | 65 kW |
| Tagasilöögiklapp | Yes |
| Toote tüüp | DFH pre-configured stations |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Top and bottom |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 25 Kilogram |
| Netokaal | 23.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |