EvoFlat MSS, Bottom, 54 kW, Brazed copper, Type 3
145B1917
EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
145B1917
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP cover |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Katte materjal | White-lacquered In wall |
| Katte valikuvariant | Extra |
| Kirjeldus | EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC, |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | External thread |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 60 |
| Kütteregulaatori nimi | FTC |
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic + Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Lisateave | EPP Insulated front coverZone valve |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat MSS 3 TPC-M (w/front) w/HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pakendi kõrgus [mm] | 160 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Wilo |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 3 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Included |
| STV SV tüüp | XB06H-1 60 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 54 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 35 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 155 mm |
| Toote tüüp | EvoFlat MSS |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 18.8 Kilogram |
| Netokaal | 17.6 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |