Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 53 kW, Brazed copper, Type 2

145B1703

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EvoFlat MSS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]590 mm
Kõrgus koos kattega [mm]600 mm
kütte SV jootematerjalCopper
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
LisateaveDHWEPP Front insulation coverZone valve
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlThermostat
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markWilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpWilo Yonos Para 15/6
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV SV tüüpXB06H+-1 40
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]53 kW
STV võimsus [kW] [Min]45 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]155 mm
Toote tüüpEvoFlat MSS
TooterühmFlat Stations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.7 Kilogram
Netokaal12.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424653361