Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Bottom, Type 3

145B1125

EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Material DescriptionEvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlThermostat
Iseloomulik
Väärtus
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
Toote tüüpEvoFlat MSS
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal14 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653330