Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 53 kW, Type 2

145B1058

EvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeFloor heating
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
Kütteregulaatori nimiTPC-M
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW]10 kW
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV võimsus [kW] [Max]53 kW
STV võimsus [kW] [Min]45 kW
Toote tüüpEvoFlat MSS
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17 Kilogram
Netokaal15 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424653217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm