EvoFlat MSA, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145B1957
EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
145B1957
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP cover |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | Included |
| Kirjeldus | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| kütte SV jootematerjal | Stainless steel |
| Küttepumba mark | Wilo |
| Küttepumba tüüp | Yonos Para 15/6 |
| Kütteregulaatori nimi | TPC-M |
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic + Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] | 10 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pakendi kõrgus [mm] | 160 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Wilo |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Included |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV tsirkulatsioonipumba mark | Wilo |
| STV tsirkulatsioonipumba tüüp | YONOS PARA Z15/7 RK |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 45 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 37 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 110 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 153 mm |
| Toote tüüp | EvoFlat MSA |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17.5 Kilogram |
| Netokaal | 16.3 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424657260 |