EvoFlat MSA, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145B1771
EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
145B1771
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP cover |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | Included |
| Kirjeldus | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 590 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 590 mm |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
| kütte SV sulam | AISI 316 |
| Küttepumba mark | Wilo |
| Küttepumba tüüp | Yonos Para 15/6 |
| Kütteregulaatori nimi | TPC-M |
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic + Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] | 10 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 545 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius koos kattega [mm] | 545 mm |
| Lisateave | Safety functionZone valve actuator |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pakendi kõrgus [mm] | 160 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Wilo |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Without |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 45 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 37 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 110 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 153 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | EvoFlat MSA |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14.015 Kilogram |
| Netokaal | 12.815 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |