EvoFlat 4.0M, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | EPP |
| Kirjeldus | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kütteregulaatori nimi | ICON2 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic + delta p controller |
| Küttevõimsus [kW] | 18 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Piping | PPS composite |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Optional |
| STV võimsus [kW] [Max] | 45 kW |
| Sügavus koos kattega [mm] | 150 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Tagasilöögiklapp | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat 4.0M |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| Water hammer arrester | Optional |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 12.2 Kilogram |
| Netokaal | 11.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |