EvoFlat 4.0 M, Bottom, 60 kW, Brazed stainless steel, Type 4
183B2503
EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
183B2503
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | White-lacquered steel sheet |
| Kirjeldus | EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kütteregulaatori nimi | FTC |
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic + Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 18 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M4 StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | PPS composite |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Yes |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 4 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Optional |
| STV võimsus [kW] [Max] | 60 kW |
| Sügavus koos kattega [mm] | 150 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Tagasilöögiklapp | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat 4.0 M |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 13.400 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15.6 Kilogram |
| Netokaal | 14.4 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |