Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

183B2500

EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Optional
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalEPP
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusEvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kütteregulaatori nimiTPC-M
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]18 kW
Iseloomulik
Väärtus
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingPPS composite
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveYes
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusOptional
STV võimsus [kW] [Max]45 kW
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
TagasilöögiklappYes
Toote tüüpEvoFlat 4.0 M
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]11.700

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.9 Kilogram
Netokaal11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424599867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm