Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M - WHA, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2

183B2013

EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Optional
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalEPP
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusEvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kütteregulaatori nimiFTC
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]18 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 WHA
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingPPS composite
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveYes
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusOptional
STV võimsus [kW] [Max]50 kW
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
TagasilöögiklappYes
Toote tüüpEvoFlat 4.0 M - WHA
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Water hammer arresterYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.6 Kilogram
Netokaal11.4 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424645090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm