Danfoss logo
DFH-72-R_267B1171_267B1172_267B1174

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1171

DFH-72, Top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sõltuv küttesüsteem segamisega ja soe tarbevesi

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Katte materjalEPP
KirjeldusDFH-72, Top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Kütteregulaatori nimiTD-21
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpThermostatic
Material DescriptionDFH-72 35 Kw R
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sisaldab akusidNo
Soojusjuhtivus [W/mK]0.036 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTD-21
STV võimsus [kW] [Max]35 kW
TagasilöögiklappYes
Toote tüüpDFH pre-configured stations
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundTop and bottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21 Kilogram
Netokaal19.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424658748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm