Akva Vita II S, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PM2
145B5000
Toote tüüp: Akva Vita II S, Tüüp 1, 6 bar, 110 °C, PM2
145B5000
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated in control valve |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Polypropylene |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Kirjeldus | Akva Vita II S ilma katteta |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 618 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 618 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius ilma katteta [mm] | 535 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v. |
| Material Description (Short Te | Akva Vita S, Type 1 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PM2 |
| STV regulaatori tüüp | Flow control |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| STV võimsus [kW] [Max] | 41 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 32 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 285 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 300 mm |
| Toote tüüp | Akva Vita II S |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22 Kilogram |
| Netokaal | 20 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |