Akva Lux II Se (A230), Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PTC2+P
145B5193
Toote tüüp: Akva Lux II Se (A230), Tüüp 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145B5193
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPL |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Polypropylene |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Polypropylene |
| Kirjeldus | Akva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 785 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 785 mm |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / A230 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Küttevõimsus [kW] | 15 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 550 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 550 mm |
| Material Description | Akva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II Se, Type 1, StS |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| STV regulaatori nimi | PTC2+P |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 StS 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | G3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| STV võimsus [kW] [Max] | 35 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 315 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 315 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Akva Lux II Se (A230) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22 Kilogram |
| Netokaal | 20 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424600747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |