Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: AVTB

144B3856

Toote tüüp: Termix VMTD-N-B, Tüüp 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]700 mm
Kütteregulaatori nimiAVPL
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator + tsooniventiil
Iseloomulik
Väärtus
KV staatiline rõhk [bar] [Min]0.5 bar
Laius ilma katteta [mm]300 mm
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nre26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT22-2 26/26 G3/4" VP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]200 mm
Toote tüüpTermix VMTD-N-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm