Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3411

Toote tüüp: Termix VMTD-IV, Tüüp 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]99 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]710 mm
Kütteregulaatori nimiN/A
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator + tsooniventiil
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionVMTD-IV 2
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nr10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIPi kausta tootenimiVMTD-IV 2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4" HP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]270 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VMTD-IV
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20 Kilogram
Netokaal19 Kilogram
Volume101.601 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm