Termix VMTD-IV, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: IHPT
144H3410
Toote tüüp: Termix VMTD-IV, Tüüp 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3410
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Multi DG Component Product |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 99 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | VMTD-IV 1 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 710 mm |
| Kütteregulaatori nimi | N/A |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator + tsooniventiil |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| SCIPi kausta nr | f21d50aa-9f5f-4344-aea4-7de8aab2db4b |
| SCIPi kausta tootenimi | VMTD-IV 1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Ilma |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 270 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VMTD-IV |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 20 Kilogram |
| Netokaal | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |