Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3018

Toote tüüp: Termix VMTD-I FI, Tüüp 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusVilla Stations - Direct Heating - DHW
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]666 mm
Kütteregulaatori nimiAVPL
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]540 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nr899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD-I-FI 3
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 60 G3/4" HP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]340 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VMTD-I FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal21 Kilogram
Netokaal20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm