Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3172

Toote tüüp: Termix VMTD-I-FI Mini, Tüüp 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalIlma
Katte valikuvariantIlma
Kirjeldusdirect heating and instantaneous domestic hot water
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]470 mm
Kõrgus koos kattega [mm]470 mm
Kütteregulaatori nimiAVPL
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]300 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]300 mm
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nr233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD-I-FI-1 mini
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]165 mm
Sügavus koos kattega [mm]165 mm
Toote tüüpTermix VMTD-I-FI Mini
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10 Kilogram
Netokaal9 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm