Termix VMTD-F, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: AVTQ
IS99367003
Toote tüüp: Termix VMTD-F, Tüüp 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix 24 VMTD-3 With AVTQ |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 750 mm |
| Kütteregulaatori nimi | AVPL |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius ilma katteta [mm] | 528 mm |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| SCIPi kausta tootenimi | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3 |
| STV regulaatori nimi | AVTQ |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV SV tüüp | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 360 mm |
| Toote tüüp | Termix VMTD-F |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 40 Kilogram |
| Netokaal | 39 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |