Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: IHPT

144H2246

Toote tüüp: Termix VMTD-F-I FI, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk, valgeks värvitud seinasisene
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusDirect Heating & Instantaneous DHW
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]665 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
Kütteregulaatori nimiAVPL
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator
Iseloomulik
Väärtus
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
SCIPi kausta tootenimiVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpXB06H-1 40 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]242 mm
Toote tüüpTermix VMTD-F-I FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18 Kilogram
Netokaal17 Kilogram
Volume0.038 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm