Termix VMTD-F-B, Tüüp 4, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: AVTB
144B3872
Toote tüüp: Termix VMTD-F-B, Tüüp 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3872
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk, valgeks värvitud seinasisene |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix VMTD-F-B-4 tsooniventiiliga, SV/toru isolatsioon, UP 15-14 B |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 640 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| Kütteregulaatori nimi | AVPL |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator + tsooniventiil |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | G sisekeere |
| SCIPi kausta nr | d4c36371-74ff-4371-afad-f04744b09c18 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 4 |
| STV regulaatori nimi | AVTB |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV ringlus | Komplektis |
| STV SV tüüp | T24-1 32 G3/4" P |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 150 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 242 mm |
| Toote tüüp | Termix VMTD-F-B |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 18 Kilogram |
| Netokaal | 17 Kilogram |
| Volume | 50.88 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |