Danfoss logo
144B3862 - Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zonevalve

Termix VMTD-F-B, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: AVPL, STV regulaatori nimi: AVTB

144B3862

Toote tüüp: Termix VMTD-F-B, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk, valgeks värvitud seinasisene
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VMTD-F-B-2 tsooniventiiliga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]640 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
Kütteregulaatori nimiAVPL
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]5.0 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nr11de7748-9c3b-404a-99b5-8b04b830a9ac
SCIPi kausta tootenimiTermix VMTD-F-B-2 T24P/Zoneventil
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT24-1 24 G3/4" P
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Sügavus koos kattega [mm]242 mm
Toote tüüpTermix VMTD-F-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18 Kilogram
Netokaal17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560907067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm