Akva Les II TD, Tüüp 3, STV regulaatori nimi: PTC2
145B4006
Toote tüüp: Akva Les II TD, Tüüp 3, 10 bar, 95 °C, PTC2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sõltuv küttesüsteem ja soe tarbevesi
145B4006
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Sisseehitatud |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP kate |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud teras |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Akva Les II TD, täielikult isoleeritud, ilma katteta, madala temperatuuri seade |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 618 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 618 mm |
| kütte SV jootematerjal | Vask |
| kütte SV sulam | AISI 316 |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 535 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Lisateave | Kate |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Märkused | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Material Description | Akva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Pakendi kõrgus [mm] | 340 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 1/2" |
| Ringlusühenduse tüüp | R sis. Keere |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| Soovitatav pealevoolu temperatuur [˚C] | 75 °C |
| STV regulaatori nimi | PTC2 |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 60 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| STV võimsus [kW] [Max] | 41 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 32 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 285 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 300 mm |
| Toote tüüp | Akva Les II TD |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17 Kilogram |
| Netokaal | 15 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511152 |