Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Bottom, 43 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalEPP
KirjeldusEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus koos kattega [mm]443 mm
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Iseloomulik
Väärtus
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Laius koos kattega [mm]310 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]43 kW
Sügavus koos kattega [mm]130 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat TDV
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.07 Kilogram
Netokaal6.87 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083