Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B4115

EvoFlat NL FSS CW5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered In wall
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusEvoFlat NL FSS CW5
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]497 mm
Kõrgus koos kattega [mm]497 mm
kütte SV jootematerjalCopper
Kütte SV tüüpXBDW 30
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]600 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
LisateaveDHWEPP Front insulation coverPipe insulation
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 5
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusWithout
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW]31 kW
Sügavus ilma katteta [mm]200 mm
Sügavus koos kattega [mm]200 mm
Toote tüüpEvoFlat SVP
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.9 Kilogram
Netokaal12.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424453893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm